Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - RC-12P2N8A2KYY - 1621733

A figura exibe a variante de produto de 12 polos com numeração padronizada da câmara de contatos

Conectores de encaixe para equipamentos de parede frontal, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 12, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Vedação plana, 4x Ø2,7, dimensões do flange: 25 mm x 25 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1621733
Quantidade de embalagem (VPE) 40 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356963268
Peso por unidade (exclusive embalagem) 19,270 GRM