Contato para crimp - SF-20KS022 - 1621577

A figura poderá diferir em função da faixa de conexão

Contato para crimp, girado, diâmetro de contato: 2 mm, área de crimpagem: 1,5 mm² ... 2,5 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
  • Alta resistência à tração da conexão
  • Mínimas resistências de contato
  • Fácil monitoramento da fabricação

Dados comerciais

Código do pedido 1621577
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Página de catálogo Página 120 (C-2-2017)
GTIN 4046356937238
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,160 GRM
Número do imposto alfandegário 85389099