Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - SH-8EPS48AAD00S - 1621566

A figura exibe a variante do produto com interface CAT5

Conectores de encaixe para equipamentos de parede frontal, angular, giratório, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 8+4+PE / 3+N+PE, Tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, 4x Ø 3,2, Dimensões do flange: 26 mm x 26 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão fácil graças a sentido de saída de cabo ajustável de forma contínua até 310°
  • Todas as caixas equipáveis com contatos fêmea ou de pino
  • Está disponível um total de oito contatos para a transmissão de sinais
  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial

Dados comerciais

Código do pedido 1621566
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 119 (C-2-2017)
GTIN 4046356937146
Peso por unidade (exclusive embalagem) 131,000 GRM