Conector de encaixe para acoplamentos - SH-8EPS48A9LB1S - 1621558

A figura exibe a variante do produto com interface CAT5

Conector de encaixe para acoplamentos, reto, longo, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 8+4+PE, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 15 mm ... 18 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Todas as caixas equipáveis com contatos fêmea ou de pino
  • Está disponível um total de oito contatos para a transmissão de sinais
  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial

Dados comerciais

Código do pedido 1621558
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 116 (C-2-2017)
GTIN 4046356937061
Peso por unidade (exclusive embalagem) 111,200 GRM