Conector de encaixe para acoplamentos - SH-8ESC58A9LB4S - 1621540

Conector de encaixe para acoplamentos, reto, longo, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Diâmetro do cabo: 7,5 mm ... 9 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Transmissão de sinais, dados e potência em somente um conector
  • Interface de dados CAT5
  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial

Dados comerciais

Código do pedido 1621540
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 106 (C-4-2015)
GTIN 4046356936880
Peso por unidade (exclusive embalagem) 115,600 GRM