Conector de encaixe para cabos - SH-8ESC58A8LB1S - 1621523

Conector de encaixe para cabos, reto, longo, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 15 mm ... 18 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Transmissão de sinais, dados e potência em somente um conector
  • Interface de dados CAT5 para até 100 MBit/s
  • Redução do tempo de conexão com travamento rápido SPEEDCON opcional
  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1621523
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 114 (C-2-2017)
GTIN 4046356936361
Peso por unidade (exclusive embalagem) 111,110 GRM