Conector de encaixe para cabos - SH-8ESC58A8LB3S - 1621521

Conector de encaixe para cabos, reto, longo, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Diâmetro do cabo: 9 mm ... 12 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Transmissão de sinais, dados e potência em somente um conector
  • Interface de dados CAT5
  • Redução do tempo de conexão com travamento rápido SPEEDCON opcional
  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1621521
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 104 (C-4-2015)
GTIN 4046356936347
Peso por unidade (exclusive embalagem) 111,110 GRM