Cabos de carga AC - EV-ICCPD-T2C-EU-S-13A1-A - 1621516

Cabo de carga AC (modo 2) com conector de carga de veículos e unidade de controle integrada (controlador de carga IC-CPD), Tipo 2, IEC 62196-2, Cabo: 4 m, Cabo de carga móvel

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Condutor de carga AC móvel (modo 2) com conector de carga de veículo e unidade de controle integrada (IC-CPD/controlador de carga) para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com entradas para veículos tipo 2, compatível com tomada doméstica

Dados comerciais

Código do pedido 1621516
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 725 (C-4-2015)
GTIN 4046356935340
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,120 KGM
Número do imposto alfandegário 85444290