Cabos de carga AC - EV-TAM3PC-1AC20A-4,0M2,5ESBK00 - 1621481

Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, com tampas de proteção, Tipo 1, Tipo 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), Linha de design D-Line, Cabo: 4 m, preto, reto, Frente de encaixe: cinza, Área do punho: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e de infraestrutura para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com entradas para veículos tipo 1, compatível com tomadas de carga para infraestrutura tipo 2 em dispositivos de carga para a eletromobilidade (EVSE)

Vantagens para si

  • Design uniformizado de todos os conectores de carga de veículo e conectores de carga de infraestrutura da Phoenix Contact
  • Superfície prateada dos contatos de potência e de sinal
  • Produção conforme ISO TS 16949
  • Dados de material disponíveis no IMDS (sistema internacional de dados de materiais da indústria automotiva)
  • Manuseio confortável graças ao punho ergonômico e ao componente de pega adicional revestido com borracha

Dados comerciais

Código do pedido 1621481
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 722 (C-4-2015)
GTIN 4046356934169
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,520 KGM
Número do imposto alfandegário 85444290