Cabos de carga AC - EV-GBM3C-3AC32A-5,0M6,0ESOC00 - 1621476

Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e conector de infraestrutura, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 440 V (AC), Linha de design D-Line, laranja, reto, IMPORTANTE: Gerenciamento de cabos eventualmente necessário., Frente de encaixe: cinza, Área do punho: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Condutor de carga AC móvel com conectores de carga de veículos e de infraestrutura para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos, compatível com entradas de veículo AC GB/T e tomadas de carga de infraestrutura AC GB/T em dispositivos de carga

Vantagens para si

  • Design uniformizado de todos os conectores de carga de veículo e conectores de carga de infraestrutura da Phoenix Contact
  • Superfície prateada dos contatos de potência e de sinal
  • Produção conforme ISO TS 16949
  • Dados de material disponíveis no IMDS (sistema internacional de dados de materiais da indústria automotiva)
  • Manuseio confortável graças ao punho ergonômico e ao componente de pega adicional revestido com borracha

Dados comerciais

Código do pedido 1621476
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356934022
Peso por unidade (exclusive embalagem) 24,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290