Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - CA-12P2N122S00 - 1621433

A figura exibe a variante de produto com numeração padronizada da câmara de contatos

Conectores de encaixe para equipamentos de parede frontal, reto, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 12, Tipo de contato: Pino, Conexão soldável, Vedação plana, 4x Ø 3,2, Dimensões do flange: 25 mm x 25 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1621433
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356932509
Peso por unidade (exclusive embalagem) 32,400 GRM