Conector de encaixe para cabos - CA-12P2N1280DNS - 1621397

A figura exibe a variante de produto de 12 polos com numeração padronizada da câmara de contatos

Conector de encaixe para cabos, reto, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 12, Tipo de contato: Pino, Conexão soldável, Diâmetro do cabo: 3 mm ... 14,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1621397
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356918503
Peso por unidade (exclusive embalagem) 99,400 GRM