Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior - RC-17S1NC2H000N - 1621394

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conectores de encaixe para equipamentos de parede posterior, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 17, Tipo de contato: Soquete, Conexão de solda, Anel de vedação radial, Fixação central M25 x 1,5, Espessura mín. da parede: 0,8 mm, Espessura máx. da parede: 6,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1621394
Quantidade de embalagem (VPE) 12 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356917544
Peso por unidade (exclusive embalagem) 60,320 GRM