Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior - RC-16S1N124300N - 1621392

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conectores de encaixe para equipamentos de parede posterior, reto, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 16, Tipo de contato: Soquete, Conexão soldável, Anel de vedação radial, 4xM3, Espessura mín. da parede: 2,7 mm, Espessura máx. da parede: 3,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1621392
Quantidade de embalagem (VPE) 40 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356917520
Peso por unidade (exclusive embalagem) 31,680 GRM