Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior - RC-12S1N8AH000N - 1621388

Conectores de encaixe para equipamentos de parede posterior, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 12, Tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, Fixação central M25 x 1,5, Espessura mín. da parede: 0,8 mm, Espessura máx. da parede: 6,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1621388
Quantidade de embalagem (VPE) 24 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356917483
Peso por unidade (exclusive embalagem) 54,120 GRM