Conector de encaixe para cabos - RC-12S1N8A80ELN - 1621387

Conector de encaixe para cabos, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 12, Tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Diâmetro do cabo: 3 mm ... 10,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1621387
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356917476
Peso por unidade (exclusive embalagem) 73,100 GRM