Conector de encaixe para cabos - RC-12P1N8A80ELN - 1621381

Conector de encaixe para cabos, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 12, Tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Diâmetro do cabo: 3 mm ... 10,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1621381
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356917322
Peso por unidade (exclusive embalagem) 69,030 GRM