RC-12P1N126000N - 1621380

Conector para equipamentos com rosca de aparafusamento M20 x 1,5, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 12, Tipo de contato: Pino, Conexão soldável, Vedação axial, Fixação central, Espessura mín. da parede: 0,8 mm, Espessura máx. da parede: 6,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1621380
Quantidade de embalagem (VPE) 40 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356917315
Peso por unidade (exclusive embalagem) 36,620 GRM