Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior - RC-06P1N324100N - 1621379

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conectores de encaixe para equipamentos de parede posterior, reto, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 6, Tipo de contato: Pino, Conexão de solda, Vedação plana, 4xM3, Espessura mín. da parede: 2,7 mm, Espessura máx. da parede: 3,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1621379
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356917308
Peso por unidade (exclusive embalagem) 33,840 GRM