Conector de encaixe para cabos - CA-17S2N1280DN - 1621370

A figura exibe a variante de produto de 12 polos com numeração padronizada da câmara de contatos

Conector de encaixe para cabos, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 17, Tipo de contato: Soquete, Conexão soldável, Diâmetro do cabo: 3 mm ... 14,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1621370
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356916189
Peso por unidade (exclusive embalagem) 90,220 GRM