Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - SF-5EP1N8AA600 - 1620661

A figura exibe a variante de produto com 8 polos (4+3+PE)

Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal, angular, giratório, Travamento a parafuso, M23, número de polos: 5+PE, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, 4x Ø 3,2, blindado: sim, dimensões do flange: 28 mm x 28 mm, Compatível com conectores acoplados com porca serrilhada SPEEDCON ou M23 padrão

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão fácil graças a sentido de saída de cabo ajustável de forma contínua até 310°
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações

Dados comerciais

Código do pedido 1620661
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 154 (C-2-2017)
GTIN 4046356840972
Peso por unidade (exclusive embalagem) 128,500 GRM