Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - SF-7EP1N8AA500 - 1620660

Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal, angular, giratório, Travamento a parafuso, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, 4x Ø 3,2, blindado: sim, dimensões do flange: 26 mm x 26 mm, Compatível com conectores acoplados com porca serrilhada SPEEDCON ou M23 padrão

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão fácil graças a sentido de saída de cabo ajustável de forma contínua até 310°
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações

Dados comerciais

Código do pedido 1620660
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 154 (C-2-2017)
GTIN 4046356840989
Peso por unidade (exclusive embalagem) 123,600 GRM