Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - SF-5EP1S8AWA00 - 1620619

A figura exibe a variante de produto com 8 polos (4+3+PE)

Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal, reto, Travamento a parafuso, M23, número de polos: 5+PE, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, 4x Ø 3,2, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 0 mm ... 0 mm, Compatível com conectores acoplados com porca serrilhada SPEEDCON ou M23 padrão

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações

Dados comerciais

Código do pedido 1620619
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 154 (C-2-2017)
GTIN 4046356845939
Peso por unidade (exclusive embalagem) 35,900 GRM