Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - ST-08S1N8AA400S - 1620440

Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal, angular, giratório, Travamento SPEEDCON, M17, número de polos: 8, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, 4x Ø2,7, blindado: sim, dimensões do flange: 25,75 mm x 25,75 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão fácil graças a sentido de saída de cabo ajustável de forma contínua até 310°
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações

Dados comerciais

Código do pedido 1620440
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 70 (C-4-2015)
GTIN 4046356828284
Peso por unidade (exclusive embalagem) 44,440 GRM