Conector de cabo de plástico moldado em ambos os lados - K-5E - OE/2,0-C03/M23 FK - 1620418

Conector de cabo de plástico moldado em ambos os lados, comprimento: 2 m, cor do revestimento externo: laranja RAL 2003

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio
  • Fácil e seguro: montagens testadas eletricamente a 100 % e prontas a usar
  • Conexão fácil: versão angular com sentido de saída de cabo ajustável
  • Alta flexibilidade: estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor

Dados comerciais

Código do pedido 1620418
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 2 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 207 (C-4-2015)
GTIN 4046356831796
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,220 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290