Conector de encaixe para acoplamentos - CA-09P1N8A90DN - 1620161

A figura exibe a variante do produto de 6 polos com contatos de solda

Conector de encaixe para acoplamentos, reto, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 8+1, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 3 mm ... 14,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações

Dados comerciais

Código do pedido 1620161
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 80 (C-2-2017)
GTIN 4046356818841
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,110 GRM