Conector de encaixe para acoplamentos - CA-06S1N129008 - 1620046

Conector de encaixe para acoplamentos, reto, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 6, tipo de contato: Soquete, Conexão soldável, faixa de diâmetro de cabo: 10 mm ... 14,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Conexão de solda: tecnologia de conexão comprovada para diferentes fios

Dados comerciais

Código do pedido 1620046
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 80 (C-2-2017)
GTIN 4046356819510
Peso por unidade (exclusive embalagem) 96,600 GRM