Conector de encaixe para acoplamentos - CA-12P1N8A9008 - 1620029

A figura exibe a variante do produto com contatos de solda

Conector de encaixe para acoplamentos, reto, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 12, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 10 mm ... 14,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações

Dados comerciais

Código do pedido 1620029
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 80 (C-2-2017)
GTIN 4046356819664
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,110 GRM