Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - CA-19P1N122S00 - 1619956

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conectores de encaixe para equipamentos de parede frontal, reto, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 16+3, tipo de contato: Pino, Conexão soldável, Vedação plana, 4x Ø 3,2, dimensões do flange: 25 mm x 25 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Conexão de solda: tecnologia de conexão comprovada para diferentes fios

Dados comerciais

Código do pedido 1619956
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 93 (C-2-2017)
GTIN 4046356820264
Peso por unidade (exclusive embalagem) 28,450 GRM