Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - CA-06P1N222S00 - 1619954

Conectores de encaixe para equipamentos de parede frontal, reto, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 6, Tipo de contato: Pino, Conexão de solda, Vedação plana, 4x Ø 3,2, Dimensões do flange: 25 mm x 25 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Integração fácil de equipamentos: contatos de solda interior disponíveis em diversos comprimentos

Dados comerciais

Código do pedido 1619954
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 330 (C-2-2013)
GTIN 4046356820288
Peso por unidade (exclusive embalagem) 33,400 GRM