Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - CA-16S1NC22S00 - 1619908

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conectores de encaixe para equipamentos de parede frontal, reto, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 16, Tipo de contato: Soquete, Conexão de solda, Vedação plana, 4x Ø 3,2, Dimensões do flange: 25 mm x 25 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Integração fácil de equipamentos: contatos de solda interior disponíveis em diversos comprimentos

Dados comerciais

Código do pedido 1619908
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356820592
Peso por unidade (exclusive embalagem) 34,600 GRM