Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - CA-06P1N8A6Z00 - 1619900

Conectores de encaixe para equipamentos de parede frontal, reto, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 6, Tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Vedação axial, Fixação central Pg13,5

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações

Dados comerciais

Código do pedido 1619900
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 81 (C-4-2015)
GTIN 4046356820660
Peso por unidade (exclusive embalagem) 27,300 GRM