Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - CA-07P1N8A6Y00 - 1619870

A figura exibe a variante do produto com 6 polos

Conectores de encaixe para equipamentos de parede frontal, reto, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 7, Tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Vedação axial, Fixação central M20 x 1,5

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
  • Montagem na parede específica da aplicação opcionalmente com rosca ou proteção contra torção e contraporca

Dados comerciais

Código do pedido 1619870
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 82 (C-4-2015)
GTIN 4046356820967
Peso por unidade (exclusive embalagem) 27,000 GRM