Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior - CA-06S1N8AHZ00 - 1619849

Conectores de encaixe para equipamentos de parede posterior, reto, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 6, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Vedação axial, Fixação central

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
  • Montagem na parede específica da aplicação opcionalmente com rosca ou proteção contra torção e contraporca

Dados comerciais

Código do pedido 1619849
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 94 (C-2-2017)
GTIN 4046356821179
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,110 GRM