Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior - CA-12P1N12HZ00 - 1619789

Conectores de encaixe para equipamentos de parede posterior, reto, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 12, tipo de contato: Pino, Conexão soldável, Vedação axial, Fixação central

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Conexão de solda: tecnologia de conexão comprovada para diferentes fios
  • Montagem na parede específica da aplicação opcionalmente com rosca ou proteção contra torção e contraporca

Dados comerciais

Código do pedido 1619789
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 94 (C-2-2017)
GTIN 4046356821285
Peso por unidade (exclusive embalagem) 53,700 GRM