Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior - CA-19S1N12HZ00 - 1619778

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conectores de encaixe para equipamentos de parede posterior, reto, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 16+3, tipo de contato: Soquete, Conexão soldável, Vedação axial, Fixação central

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Conexão de solda: tecnologia de conexão comprovada para diferentes fios
  • Montagem na parede específica da aplicação opcionalmente com rosca ou proteção contra torção e contraporca

Dados comerciais

Código do pedido 1619778
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 95 (C-2-2017)
GTIN 4046356821391
Peso por unidade (exclusive embalagem) 47,700 GRM