Conector de encaixe para cabos - CA-12S1N1280DN - 1619764

Conector de encaixe para cabos, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 12, tipo de contato: Soquete, Conexão soldável, faixa de diâmetro de cabo: 3 mm ... 14,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Conexão de solda: tecnologia de conexão comprovada para diferentes fios

Dados comerciais

Código do pedido 1619764
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 78 (C-2-2017)
GTIN 4046356821537
Peso por unidade (exclusive embalagem) 96,600 GRM