Conector de encaixe para cabos - CA-17S1N1280DN - 1619756

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conector de encaixe para cabos, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 17, Tipo de contato: Soquete, Conexão soldável, Diâmetro do cabo: 3 mm ... 14,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Conexão de solda: tecnologia de conexão comprovada para diferentes fios

Dados comerciais

Código do pedido 1619756
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 79 (C-2-2017)
GTIN 4046356821612
Peso por unidade (exclusive embalagem) 97,900 GRM