Conector de encaixe para cabos - CA-17P1N8A8007 - 1619699

A figura exibe a variante do produto de 12 polos com contatos de solda

Conector de encaixe para cabos, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 17, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 6 mm ... 10 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações

Dados comerciais

Código do pedido 1619699
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 79 (C-2-2017)
GTIN 4046356822169
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,110 GRM