Conector de encaixe para cabos - CA-06S1N8A8008 - 1619657

Conector de encaixe para cabos, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 6, Tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Diâmetro do cabo: 10 mm ... 14,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações

Dados comerciais

Código do pedido 1619657
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 79 (C-4-2015)
GTIN 4046356822213
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,230 GRM