Conector de encaixe para cabos - CA-17F1N8A85DU - 1619629

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conector de encaixe para cabos, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 17, Tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Diâmetro do cabo: 3 mm ... 14,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1619629
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 93 (C-4-2015)
GTIN 4046356822497
Peso por unidade (exclusive embalagem) 95,400 GRM