Conector de encaixe para cabos - CA-12M2N8A8504 - 1619611

Conector de encaixe para cabos, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 12, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 10 mm ... 14,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações

Dados comerciais

Código do pedido 1619611
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 103 (C-2-2017)
GTIN 4046356822640
Peso por unidade (exclusive embalagem) 94,600 GRM