Conector de encaixe para cabos - CA-17F1N8A8504 - 1619608

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conector de encaixe para cabos, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 17, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 10 mm ... 14,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1619608
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 103 (C-2-2017)
GTIN 4046356822671
Peso por unidade (exclusive embalagem) 93,700 GRM