Conector de encaixe para cabos - CA-09P1N128006S - 1619570

A figura exibe a variante do produto com 6 polos

Conector de encaixe para cabos, reto, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 8+1, tipo de contato: Pino, Conexão soldável, faixa de diâmetro de cabo: 4 mm ... 6 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Redução do tempo de conexão com travamento rápido SPEEDCON
  • Conexão de solda: tecnologia de conexão comprovada para diferentes fios
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1619570
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 76 (C-2-2017)
GTIN 4046356823043
Peso por unidade (exclusive embalagem) 98,900 GRM