Conector de encaixe para cabos - CA-07S1N128007S - 1619530

A figura exibe a variante do produto com 6 polos

Conector de encaixe para cabos, reto, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 7, Tipo de contato: Soquete, Conexão soldável, Diâmetro do cabo: 6 mm ... 10 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Redução do tempo de conexão com travamento rápido SPEEDCON
  • Conexão de solda: tecnologia de conexão comprovada para diferentes fios
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1619530
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 76 (C-2-2017)
GTIN 4046356823258
Peso por unidade (exclusive embalagem) 97,100 GRM