Conector de encaixe para cabos - CA-12F1N8A8504S - 1619454

Conector de encaixe para cabos, reto, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 12, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 10 mm ... 14,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
  • Redução do tempo de conexão com travamento rápido SPEEDCON
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1619454
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 102 (C-2-2017)
GTIN 4046356823937
Peso por unidade (exclusive embalagem) 90,200 GRM