Conector de encaixe para cabos - CA-16S1N8AT0DNS - 1619432

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conector de encaixe para cabos, angular, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M23, Número de pólos: 16, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 3 mm ... 14,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Saída de cabo angular para espaços reduzidos
  • Adaptação a diferentes aplicações graças a sentido de saída de cabo ajustável
  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Redução do tempo de conexão com travamento rápido SPEEDCON
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1619432
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356824156
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,220 GRM