Conector de encaixe para cabos - CA-06P1N12T0DN - 1619342

Conector de encaixe para cabos, angular, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 6, tipo de contato: Pino, Conexão soldável, faixa de diâmetro de cabo: 3 mm ... 14,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Saída de cabo angular para espaços reduzidos
  • Adaptação a diferentes aplicações graças a sentido de saída de cabo ajustável
  • Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados
  • Conector para a montagem flexível no local
  • Proteção EMC universal para a transmissão confiável de sinais
  • Conexão de solda: tecnologia de conexão comprovada para diferentes fios

Dados comerciais

Código do pedido 1619342
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 84 (C-2-2017)
GTIN 4046356825023
Peso por unidade (exclusive embalagem) 200,000 GRM