Conector de cabo de plástico moldado em ambos os lados - K-7E - OE/010-D01/M17 F8 - 1619315

Conector de cabo de plástico moldado em ambos os lados, comprimento: 10 m, cor do revestimento externo: laranja RAL 2003

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio
  • Fácil e seguro: montagens testadas eletricamente a 100 % e prontas a usar
  • Versões com condutores pré-montados de um ou ambos os lados
  • Alta flexibilidade: estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor

Dados comerciais

Código do pedido 1619315
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 2 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 225 (C-2-2017)
GTIN 4046356828567
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,330 KGM