Conector de cabo de plástico moldado em ambos os lados - K-17 - OE/2,0-E01/M23 FK - 1619286

Conector de cabo de plástico moldado em ambos os lados, comprimento: 2 m, cor do revestimento externo: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio
  • Fácil e seguro: montagens testadas eletricamente a 100 % e prontas a usar
  • Versões com condutores pré-montados de um ou ambos os lados
  • Conexão fácil: versão angular com sentido de saída de cabo ajustável
  • Alta flexibilidade: estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor

Dados comerciais

Código do pedido 1619286
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 2 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 223 (C-2-2017)
GTIN 4046356835169
Peso por unidade (exclusive embalagem) 417,200 GRM